• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Antriebswellesatz

DK55.105 - SNR

DK55.105
Referenz DK55.105

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • IBK55.007
  • OBK55.005

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Fitting positionAvant gauche
Länge 2678 mm
Durchmesser Radlageranschlagsfläche49 mm
New partOui
Verzahnung radseitig21
Länge 1681 mm
Gelenkdurchmesser radseitig919 mm
Diameter of the ball joint, gearbox side105 mm
Verzahnung getriebeseitig29
Innengewinde oder AußengewindeM20x1,5
Weight5,963 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzRenault, Dacia391016391RDacia391016826RRenault, Dacia391018299RRenault, Dacia6001547028Dacia, Renault7711497474Renault, Dacia7711497477Dacia, Renault8200985010

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungDaciaLOGANLOGAN I => --DaciaSANDEROSANDERO01/2009 => 09/2012--DaciaSANDEROSANDERO I => --RenaultLOGAN ILOGAN I => --RenaultLoganLogan08/2004 => 12/2010--RenaultSanderoSANDERO I05/2008 => 09/2012--RenaultSandero StepwaySandero Stepway11/2007 => --