Referenz DK55.111
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- OJK55.019
- OBK55.018
- IBK55.013
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
New part | Oui |
Innengewinde oder Außengewinde | M22x1,5 |
Fitting position | Avant gauche |
Verzahnung getriebeseitig | 26 |
Verzahnung radseitig | 27 |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 32 |
Version | 6 balls |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 567 mm |
Länge 1 | 680 mm |
Weight | 6,98 kg |