Neu
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- IBK55.013
- OBK55.011
- OJK55.035
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Version | 6 balls |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 30 |
| Verzahnung getriebeseitig | 26 |
| Verzahnung radseitig | 23 |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 84 mm |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 49 mm |
| Länge 1 | 673 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 82 mm |
| Innengewinde oder Außengewinde | M20x1,5 |
| New part | Oui |
| Weight | 6,671 kg |