• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Antriebswellesatz

DK55.130 - SNR

DK55.130
Referenz DK55.130

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • OBK55.011
  • OJK55.029

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Innengewinde oder AußengewindeM22x1,5
Fitting positionAvant droit
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite30
Version6 balls
Mit Ring1
Durchmesser Radlageranschlagsfläche575 mm
Verzahnung getriebeseitig23
Länge 1724 mm
Anzahl der Pole Encoder44
New partOui
Weight6,64 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzRenault7711135883Renault7711368906Renault7711368907Renault8200236116Renault8200613816Renault8200613820Renault8200622835Renault8200626032

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungRenaultCLIOCLIO03/2001 => 03/2005--RenaultCLIO IICLIO II03/2001 => --RenaultCLIOCLIO III => 12/2006--RenaultKANGOOKANGOO I => --RenaultMODUSMODUS 1 => 12/2006--RenaultMODUSMODUS 2 => 12/2006--RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL I09/2002 => --RenaultTWINGOTWINGO II => 12/2006--RenaultWINDWIND => 12/2006--