Referenz DK55.139
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- OJK55.025
- OBK55.021
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
New part | Oui |
Innengewinde oder Außengewinde | M20x1 |
Fitting position | Avant gauche |
Weight | 6,849 kg |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 33 |
Version | 8 balls |
Länge 1 | 683 mm |
Verzahnung radseitig | 25 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 53 mm |
Verzahnung getriebeseitig | 26 |