![DK55.142](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/515Wx515H-DK55142-SNR-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjk2M3xpbWFnZS9qcGVnfGg4Mi9oZDQvMTAwMDA2NjkwODE2MzAvNTE1V3g1MTVIX0RLNTUxNDItU05SXzEuanBnfDIzZGIwOTk0ZDllNGMzNzU5ZGRjODNkYjdmYjhlMGIxZDNiMGEyZDgzMWU5MTk2ZTNhMDBjYjJjNGVkZGEwOTc)
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- OBK55.011
- OJK55.034
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
New part | Oui |
Innengewinde oder Außengewinde | M20x1 |
Weight | 4,665 kg |
Fitting position | Avant gauche |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 30 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 52 mm |
Version | 6 balls |
Länge 1 | 629 mm |
Mit Ring | 1 |
Verzahnung radseitig | 21 |
Anzahl der Pole Encoder | 26 |
Verzahnung getriebeseitig | 29 |