Referenz DK55.151
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- IBK55.014
- OBK55.022
- OJK55.023
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Verzahnung getriebeseitig | 26 |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 32 |
| Verzahnung radseitig | 23 |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 49 mm |
| Innengewinde oder Außengewinde | M20x1 |
| Version | 8 balls |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 81 mm |
| Länge 1 | 692 mm |
| Fitting position | Avant gauche |
| New part | Oui |
| Weight | 6,37 kg |