Referenz DK55.154
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- OJK55.010
- OBK55.009
- IBK55.014
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Innengewinde oder Außengewinde | M22x1 |
Fitting position | Avant gauche |
Verzahnung getriebeseitig | 26 |
Verzahnung radseitig | 27 |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 33 |
Version | 8 balls |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 57 mm |
Länge 1 | 697 mm |
New part | Oui |
Weight | 6,815 kg |