Referenz DK55.187
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- OJK55.035
- IBK55.013
- OBK55.011
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Innengewinde oder Außengewinde | M20x1,5 |
Fitting position | Avant gauche |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 30 |
Verzahnung getriebeseitig | 26 |
Verzahnung radseitig | 23 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 49 mm |
Version | 6 balls |
Länge 2 | 671 mm |
Länge 1 | 674 mm |
New part | Oui |
Weight | 6,306 kg |