Referenz DK55.188
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- OJK55.035
- OBK55.011
- IBK55.013
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Innengewinde oder Außengewinde | M20x1 |
Fitting position | Avant droit |
Weight | 8,4 kg |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 30 |
Verzahnung getriebeseitig | 26 |
Verzahnung radseitig | 23 |
Gelenkdurchmesser radseitig | 84 mm |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 49 mm |
Version | 6 balls |
Länge 1 | 933 mm |
Länge 2 | 916 mm |
New part | Oui |