Referenz DK55.198
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- OJK55.032
- IBK55.013
- OBK55.003
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Fitting position | Avant droit |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 30 |
Version | 6 balls |
Länge 2 | 916 mm |
Verzahnung radseitig | 25 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 526 mm |
Innengewinde oder Außengewinde | M20x1,5 |
Verzahnung getriebeseitig | 26 |
Länge 1 | 914 mm |
New part | Oui |
Weight | 8,536 kg |