Referenz DK55.215
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Innengewinde oder Außengewinde | M22x1,5 |
| Fitting position | Avant droit |
| Verzahnung radseitig | 27 |
| Verzahnung getriebeseitig | 26 |
| Länge 1 | 841 mm |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 567 mm |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 915 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 89 mm |
| Länge 2 | 822 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 9,161 kg |