Referenz DK55.220
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- OJK55.021
- IBK55.013
- OBK55.018
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Weight | 7,931 kg |
| Verzahnung radseitig | 25 |
| Verzahnung getriebeseitig | 26 |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 32 |
| Innengewinde oder Außengewinde | M20x1 |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 53 mm |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 87 mm |
| Version | 6 balls |
| Länge 1 | 818 mm |
| Länge 2 | 800 mm |
| Fitting position | Avant droit |
| New part | Oui |