Referenz DK55.227
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- OBK55.026
- IBK55.018
- OJK55.047
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 37 |
| Verzahnung radseitig | 27 |
| Verzahnung getriebeseitig | 39 |
| Version | 6 balls |
| Länge 2 | 1058 mm |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 565 mm |
| Innengewinde oder Außengewinde | M22x1,5 |
| Länge 1 | 1056 mm |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 110 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 98 mm |
| Weight | 11,982 kg |
| New part | Oui |