Referenz DK55.234
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- OJK55.008
- OBK55.009
- IBK55.028
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Verzahnung radseitig | 25 |
Verzahnung getriebeseitig | 27 |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 33 |
Innengewinde oder Außengewinde | M20x1 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 53 mm |
Version | 8 Balls |
Länge 1 | 674 mm |
Fitting position | Avant gauche |
New part | Oui |
Weight | 6,907 kg |