Referenz DK55.238
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- OJK55.049
- IBK55.008
- OBK55.016
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Innengewinde oder Außengewinde | M20x1 |
Verzahnung getriebeseitig | 26 |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 28 |
Verzahnung radseitig | 23 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 49 mm |
Länge 1 | 924 mm |
Version | 6 balls |
Fitting position | Avant droit |
New part | Oui |
Weight | 8,218 kg |