
Referenz DK55.251
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- OJK68.007
- IBK68.006
- OBK68.001
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Fitting position | Avant droit |
Verzahnung getriebeseitig | 26 |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 33 |
Verzahnung radseitig | 23 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 49 mm |
Innengewinde oder Außengewinde | M20x1 |
Version | 8 Balls |
Länge 1 | 953 mm |
New part | Oui |
Weight | 9,384 kg |