Referenz DK55.253
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- OJK55.003
- IBK55.031
- OBK55.004
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Fitting position | Avant droit |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 60 mm |
Verzahnung getriebeseitig | 28 |
Verzahnung radseitig | 29 |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 36 |
Version | 8 Balls |
Innengewinde oder Außengewinde | M22x1 |
Länge 1 | 1014 mm |
New part | Oui |
Weight | 10,967 kg |