Referenz DK55.254
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- OJK55.003
- OBK55.004
- IBK55.031
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Fitting position | Avant droit |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 60 mm |
Verzahnung radseitig | 29 |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 36 |
Verzahnung getriebeseitig | 39 |
Innengewinde oder Außengewinde | M22x1 |
Länge 1 | 1025 mm |
Version | 8 balls |
New part | Oui |
Weight | 10,212 kg |