Referenz DK55.256
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Fitting position | Avant droit |
Mit Ring | 1 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 515 mm |
Verzahnung radseitig | 21 |
Innengewinde oder Außengewinde | M20x1,5 |
Verzahnung getriebeseitig | 23 |
Länge 1 | 715 mm |
Anzahl der Pole Encoder | 26 |
New part | Oui |
Weight | 6,035 kg |