Referenz DK55.257
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- OJK55.034
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Fitting position | Avant gauche |
Mit Ring | 1 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 57 mm |
Verzahnung radseitig | 21 |
Innengewinde oder Außengewinde | M20x1,5 |
Länge 1 | 6257 mm |
Anzahl der Pole Encoder | 26 |
Verzahnung getriebeseitig | 29 |
Weight | 5,209 kg |
New part | Oui |