
Referenz DK55.259
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Innengewinde oder Außengewinde | M20x1,5 |
Mit Ring | 1 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 57 mm |
Verzahnung radseitig | 21 |
Länge 1 | 629 mm |
Anzahl der Pole Encoder | 44 |
Fitting position | Avant gauche |
New part | Oui |
Weight | 5,014 kg |