Referenz DK55.262
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- OJK55.052
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Fitting position | Avant droit |
Mit Ring | 1 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 65 mm |
Verzahnung radseitig | 28 |
Innengewinde oder Außengewinde | M24x1,5 |
Länge 1 | 1144 mm |
Verzahnung getriebeseitig | 39 |
Anzahl der Pole Encoder | 51 |
New part | Oui |
Weight | 12,247 kg |