Referenz DK55.298
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Verzahnung radseitig | 23 |
Länge 1 | 778 mm |
Anzahl der Pole Encoder | 44 |
Fitting position | Avant droit |
Mit Ring | 1 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 575 mm |
Innengewinde oder Außengewinde | M20x1,5 |
New part | Oui |
Weight | 7,356 kg |