Referenz DK58.009
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- OJK58.002
- IBK58.001
- OBK58.002
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
New part | Oui |
Innengewinde oder Außengewinde | M24x1 |
Verzahnung getriebeseitig | 25 |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 35 |
Verzahnung radseitig | 27 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 59 mm |
Version | 8 Balls |
Länge 1 | 642 mm |
Fitting position | Avant gauche |
Weight | 7,077 kg |