Referenz DK58.013
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- IBK58.001
- OBK53.002
- OJK58.003
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Verzahnung getriebeseitig | 26 |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 35 |
Verzahnung radseitig | 27 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 59 mm |
Innengewinde oder Außengewinde | M24x1 |
Länge 1 | 979 mm |
Version | 8 balls |
Fitting position | Avant droit |
New part | Oui |
Weight | 9,71 kg |