Referenz DK59.001
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- OJK59.001
- IBK66.002
- OBK59.001
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Innengewinde oder Außengewinde | M24x1 |
Fitting position | Avant gauche |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 60 mm |
Verzahnung getriebeseitig | 24 |
Verzahnung radseitig | 28 |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 36 |
Version | 8 balls |
Länge 1 | 696 mm |
New part | Oui |
Weight | 6,888 kg |