Referenz DK59.003
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- OBK59.001
- IBK66.002
- OJK59.001
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Innengewinde oder Außengewinde | M24x1 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 60 mm |
Verzahnung radseitig | 28 |
Verzahnung getriebeseitig | 37 |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 36 |
Version | 8 balls |
Länge 1 | 626 mm |
Fitting position | Avant gauche |
New part | Oui |
Weight | 7,71 kg |