Referenz DK59.009
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- OJK59.002
- OBK59.001
- IBK66.002
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Innengewinde oder Außengewinde | M22x1 |
Fitting position | Avant gauche |
Verzahnung radseitig | 28 |
Verzahnung getriebeseitig | 37 |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 36 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 59 mm |
Länge 1 | 636 mm |
Version | 8 balls |
New part | Oui |
Weight | 7,288 kg |