![DK61.002](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/515Wx515H-DK61002-SNR-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTMyMnxpbWFnZS9qcGVnfGhhMy9oMDUvMTAwMDA2OTYwMTY5MjYvNTE1V3g1MTVIX0RLNjEwMDItU05SXzEuanBnfGY3ZDUzNGMxM2E3YjliMzQ1M2ZjNjBkYzYyMTNkZGQ2YzFlZDgxMDE3Yzg0NDI1YzYyMzcyMWQwZDU5ZTVkZWE)
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- OJK61.001
- IBK61.001
- OBK61.001
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Innengewinde oder Außengewinde | M24x2 |
Fitting position | Arrière gauche |
Weight | 8,625 kg |
Verzahnung getriebeseitig | 24 |
Verzahnung radseitig | 28 |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 37 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 56 mm |
Version | 6 balls |
Länge 1 | 619 mm |
Länge 2 | 591 mm |
New part | Oui |