• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Antriebswellesatz

DK65.002 - SNR

DK65.002
Referenz DK65.002

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • OJK65.002
  • IBK65.002
  • OBK65.001

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Fitting positionArrière gauche
Verzahnung getriebeseitig26
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite29
Verzahnung radseitig36
Version8 balls
Durchmesser Radlageranschlagsfläche57 mm
Innengewinde oder AußengewindeM10x1
Mit Ring1
Länge 1751 mm
Anzahl der Pole Encoder44
New partOui
Weight7,013 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzFord1534882Ford1565594Volvo30681132Volvo31259504Volvo36000156Volvo36000931Ford6G9N4B402BAFordAG9N4B402AAVolvo, FordP31259504

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungFordKUGAKUGA I03/2008 => 10/2012--VolvoS60 IIS60 II => --VolvoS80 IIS80 II => --VolvoV60V6003/2014 => 04/2015--VolvoV60 IIV60 II => --VolvoV70V70 II => --VolvoXC60XC6002/2010 => 02/2015--VolvoXC60XC60 I => --VolvoXC60 I SUVXC60 I SUV => --VolvoXC70XC7002/2015 => --VolvoXC70 IIXC70 II => --