Referenz DK65.006
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Innengewinde oder Außengewinde | M10x1,5 |
Mit Ring | 1 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 565 mm |
Verzahnung radseitig | 36 |
Verzahnung getriebeseitig | 28 |
Länge 1 | 1050 mm |
Anzahl der Pole Encoder | 48 |
Fitting position | Avant droit |
New part | Oui |
Weight | 13,157 kg |