
Referenz DK65.008
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Innengewinde oder Außengewinde | M10x1,5 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 575 mm |
Verzahnung radseitig | 40 |
Länge 1 | 596 mm |
Verzahnung getriebeseitig | 31 |
Fitting position | Avant gauche |
New part | Oui |
Weight | 9,57 kg |