Referenz DK66.001
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- IBK66.003
- OBK66.001
- OJK66.001
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
New part | Oui |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 28 |
Verzahnung getriebeseitig | 22 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 49 mm |
Innengewinde oder Außengewinde | M20x1 |
Verzahnung radseitig | 21 |
Version | 6 balls |
Länge 1 | 668 mm |
Weight | 5,048 kg |
Fitting position | Avant gauche |