
Referenz DK66.004
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- OBK66.002
- IBK66.001
- OJK66.002
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
New part | Oui |
Innengewinde oder Außengewinde | M24x1 |
Verzahnung radseitig | 25 |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 30 |
Verzahnung getriebeseitig | 26 |
Version | 8 balls |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 59 mm |
Länge 1 | 638 mm |
Weight | 5,305 kg |
Fitting position | Avant gauche |