Referenz DK66.005
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- OJK66.005
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
New part | Oui |
Innengewinde oder Außengewinde | M28x1,5 |
Mit Ring | 1 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 63 mm |
Verzahnung radseitig | 28 |
Länge 1 | 771 mm |
Verzahnung getriebeseitig | 37 |
Anzahl der Pole Encoder | 54 |
Fitting position | Avant gauche |
Weight | 9,575 kg |