Referenz DK66.006
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
New part | Oui |
Innengewinde oder Außengewinde | M24x1,5 |
Mit Ring | 1 |
Verzahnung radseitig | 25 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 557 mm |
Verzahnung getriebeseitig | 24 |
Länge 1 | 868 mm |
Anzahl der Pole Encoder | 29 |
Fitting position | Avant droit |
Weight | 8,054 kg |