
Referenz DK66.010
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- OJK66.007
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Innengewinde oder Außengewinde | M33x1,5 |
| Fitting position | Avant droit |
| Mit Ring | 1 |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 70 mm |
| Verzahnung radseitig | 35 |
| Länge 1 | 1085 mm |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 119 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 1123 mm |
| Verzahnung getriebeseitig | 41 |
| Anzahl der Pole Encoder | 54 |
| New part | Oui |
| Weight | 15,507 kg |