
Referenz DK66.012
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Innengewinde oder Außengewinde | M28x1,5 |
| Fitting position | Avant droit |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 63 mm |
| Verzahnung radseitig | 28 |
| Länge 1 | 1072 mm |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 101 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 90 mm |
| Verzahnung getriebeseitig | 37 |
| New part | Oui |
| Weight | 12,091 kg |