
Referenz DK66.025
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 49 mm |
Verzahnung radseitig | 21 |
Innengewinde oder Außengewinde | M20x1,5 |
Verzahnung getriebeseitig | 22 |
Länge 1 | 652 mm |
Fitting position | Avant gauche |
New part | Oui |
Weight | 5,668 kg |