
Referenz DK66.033
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
New part | Oui |
Fitting position | Avant droit |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 48 mm |
Verzahnung radseitig | 21 |
Innengewinde oder Außengewinde | M20x1,5 |
Verzahnung getriebeseitig | 22 |
Länge 1 | 844 mm |
Weight | 7,056 kg |