Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
New part | Oui |
Innengewinde oder Außengewinde | M24x1,5 |
Fitting position | Avant gauche |
Weight | 6,969 kg |
Mit Ring | 1 |
Verzahnung radseitig | 25 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 548 mm |
Verzahnung getriebeseitig | 24 |
Länge 1 | 583 mm |
Anzahl der Pole Encoder | 29 |