
Referenz DK66.043
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Verzahnung radseitig | 28 |
Innengewinde oder Außengewinde | M28x1,5 |
Länge 1 | 7575 mm |
Verzahnung getriebeseitig | 41 |
Anzahl der Pole Encoder | 54 |
Fitting position | Avant gauche |
Mit Ring | 1 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 63 mm |
New part | Oui |
Weight | 9,992 kg |