
Referenz DK66.045
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Fitting position | Avant droit |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 48 mm |
Verzahnung radseitig | 21 |
Innengewinde oder Außengewinde | M20x1,5 |
Verzahnung getriebeseitig | 24 |
Länge 1 | 854 mm |
New part | Oui |
Weight | 7,473 kg |