
Referenz DK66.046
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Fitting position | Avant gauche |
Verzahnung radseitig | 25 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 585 mm |
Innengewinde oder Außengewinde | M24x1,5 |
Länge 1 | 628 mm |
Verzahnung getriebeseitig | 37 |
New part | Oui |
Weight | 8,796 kg |