• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Antriebswellesatz

DK66.049 - SNR

DK66.049
Referenz DK66.049

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Mit Ring1
Verzahnung radseitig25
Durchmesser Radlageranschlagsfläche60 mm
Innengewinde oder AußengewindeM24x1,5
Verzahnung getriebeseitig22
Länge 1867 mm
Anzahl der Pole Encoder29
Fitting positionAvant droit
New partOui
Weight7,846 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzPeugeot3273-4HCitroen3273-4JPeugeot, Citroen32731CPeugeot, Citroen32732PCitroen32733CPeugeot, Citroen32733ZPeugeot, Citroen32736EPeugeot, Citroen32736FPeugeot, Citroen32736H

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungCitroenBERLINGOBERLINGO06/1996 => 08/2010--CitroenBERLINGOBERLINGO I => 04/2008--CitroenBXBX => 01/2004--CitroenXSARAXSARA05/1998 => 06/2005--CitroenXSARAXSARA 1 => 06/2005--CitroenXSARAXSARA 2 => 07/2005--CitroenZXZX 102/1991 => 06/1998--CitroenZXZX 202/1991 => 06/1998--DaciaLOGANLOGAN05/1998 => 07/2000--PeugeotPARTNERPARTNER10/2002 => 04/2008--PeugeotPARTNERPARTNER I => 01/2004--