Referenz DK68.007
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- OBK68.002
- OJK68.004
- IBK68.003
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Fitting position | Avant droit |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 35 |
Verzahnung radseitig | 29 |
Verzahnung getriebeseitig | 27 |
Version | 8 balls |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 56 mm |
Innengewinde oder Außengewinde | M24x1 |
Länge 1 | 969 mm |
New part | Oui |
Weight | 10,275 kg |