Referenz DK68.008
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- OBK68.002
- IBK68.001
- OJK68.004
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Innengewinde oder Außengewinde | M24x1 |
| Verzahnung getriebeseitig | 26 |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 35 |
| Verzahnung radseitig | 29 |
| Version | 8 balls |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 87 mm |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 56 mm |
| Länge 1 | 969 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 10,57 kg |