Referenz DK68.020
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- IBK68.006
- OJK68.007
- OBK68.001
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
New part | Oui |
Fitting position | Avant gauche |
Verzahnung radseitig | 25 |
Verzahnung getriebeseitig | 26 |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 33 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 52 mm |
Innengewinde oder Außengewinde | M20x1 |
Länge 1 | 703 mm |
Version | 8 balls |
Weight | 7,156 kg |