Referenz DK68.021
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- OBK68.001
- IBK68.006
- OJK68.007
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
New part | Oui |
Verzahnung radseitig | 25 |
Verzahnung getriebeseitig | 26 |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 33 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 52 mm |
Innengewinde oder Außengewinde | M20x1 |
Länge 1 | 952 mm |
Version | 8 balls |
Fitting position | Avant droit |
Weight | 9,408 kg |